Adereindhulzen los

Artikelnummer: AS 4050752

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4050752
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
grijs
Lengte
8 mm
AWG
26
Binnendiameter
1,5 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Voor doorsnede
0,14 mm²
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen
AEH DIN 46228
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177815810
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
AS Adereindhuls volgens Rittal Kleurcode
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR