Adereindhulzen los

Bestelnr.: AS 4050760

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4050760
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
oranje
Lengte
8 mm
AWG
20
Binnendiameter
2,6 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Voor doorsnede
0,5 mm²
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen
AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
4050.452
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 kg
Brutogewicht
0,036 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177815780
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 0,5 mm², AWG 20, 8 mm, oranje, los, 500 stuks
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR