- Bestelnr.:
- AS 4050764
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
- Kleur
- wit
- Lengte
- 8 mm
- AWG
- 18
- Binnendiameter
- 2,8 mm
- Rittal-kleurcode
- Ja
- Voor doorsnede
- 0,75 mm²
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- 4050.452
- Leveringsvorm
- Los
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,044 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815766
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
-
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 0,75 mm², AWG 18, 8 mm, wit, los, 500 stuks