Spiraalboren

Bestelnr.: AS 4050801

Spiraalboren voor het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT S.

Bestelnr.:
AS 4050801
Uitvoering
HSS
TiN-coating
Product omschrijving
Spiraalboren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Diameter
2,6 mm
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Koper
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,036 kg
Douanetariefnummer
82051000
EAN
4028177703964
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Product omschrijving
RAS Spiraalboor A002-2,6 mm VE=10