- Bestelnr.:
- AS 4050805
- Uitvoering
- HSS
TiN-coating - Product omschrijving
- Spiraalboren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Diameter
- 6 mm
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Roestvaststaal
- Aluminium
- Kunststof
- Koper
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,17 kg
- Brutogewicht
- 0,186 kg
- Douanetariefnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177704008
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Product omschrijving
- RAS Spiraalboor A002-6,0 mm VE=10