Spiraalboren

Bestelnr.: AS 4050807

Spiraalboren voor het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT S.

Bestelnr.:
AS 4050807
Uitvoering
HSS
TiN-coating
Product omschrijving
Spiraalboren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Diameter
8,5 mm
Geschikt voor bestelnr.
4050107
4050108
4050230
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Koper
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,41 kg
Brutogewicht
0,42 kg
Douanetariefnummer
82051000
EAN
4028177704022
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Product omschrijving
RAS Spiraalboor A002-8,5 mm VE=10