Spiraalboren

Artikelnummer: AS 4050809

Spiraalboren voor het Perforex bewerkingscentrum BC en Perforex Milling Terminal MT S.

Artikelnummer:
AS 4050809
Uitvoering
HSS
TiN-coating
Product omschrijving
Spiraalboren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Diameter
10,5 mm
Geschikt voor bestelnr.
4050107
4050108
4050230
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Koper
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,355 kg
Brutogewicht
0,361 kg
Douanetariefnummer
82051000
EAN
4028177704046
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609207
Product omschrijving
RAS Spiraalboor A002-10,5 mm VE=5