Draadsnijgereedschap

Bestelnr.: AS 4050812

Draadsnijgereedschappen voor het Perforex bewerkingscentrum BC, de Perforex Milling Terminal MT S en het Lasercentrum Perforex LC.

Bestelnr.:
AS 4050812
Uitvoering
HSSE-V3
Verdampt
Voor doorgaand schroefdraad
Form B met schaalaansnijding
Hoogwaardig staal met vanadiumgehalte
Product omschrijving
Machinetappen voor de Perforex bewerkingsmachine BC, Perforex Milling Terminal MT en het Perforex lasercentrum LC.
Afmetingen
Schroefdraad: M4
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Aluminium
Kunststof
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,024 kg
Brutogewicht
0,027 kg
Douanetariefnummer
82051000
EAN
4028177704077
ETIM 9
EC002155
ETIM 8
EC002155
ECLASS 8.0
36609208
Product omschrijving
RAS Draadsnijgereedschap tap M4 VE=3