Draadsnijgereedschappen voor het Perforex bewerkingscentrum BC, de Perforex Milling Terminal MT S en het Lasercentrum Perforex LC.
- Artikelnummer:
- AS 4050816
- Uitvoering
- HSSE-V3
Verdampt
Voor doorgaand schroefdraad
Form B met schaalaansnijding
Hoogwaardig staal met vanadiumgehalte - Product omschrijving
- Machinetappen voor de Perforex bewerkingsmachine BC, Perforex Milling Terminal MT en het Perforex lasercentrum LC.
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
- Bewerkbaar materiaal
- Staal
- Roestvaststaal
- Aluminium
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Brutogewicht
- 0,169 kg
- Douanetariefnummer
- 82051000
- EAN
- 4028177704114
- ETIM 9
- EC002155
- ETIM 8
- EC002155
- ECLASS 8.0
- 36609208
- Product omschrijving
- Machine thread tap M10, packs of 3