Standaardfrezen

Bestelnr.: AS 4050818

Stalen/roestvaststalen frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050818
Uitvoering
Driesnijdend mes
HSS Co8
TiAIN-coating
Product omschrijving
Stalen/roestvaststalen frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Diameter
6 mm
Normen
DIN 844
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Roestvaststaal
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,12 kg
Brutogewicht
0,131 kg
Douanetariefnummer
82077031
EAN
4028177704138
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Product omschrijving
RAS 6 mm HOLEX frees VE=10