- Bestelnr.:
- AS 4050819
- Uitvoering
- AIRline SH
Tweesnijdend mes, rechtssnijdend
- Product omschrijving
- Aluminium/kunststof frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Voordelen
- Hoge slijtvastheid
- Hoge snijrandstabiliteit
- Materiaal
- LW630
- Diameter
- 6 mm
- Normen
- DIN 6527 A/B
- Bewerkbaar materiaal
- Aluminium
- Kunststof
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,105 kg
- Brutogewicht
- 0,11 kg
- Douanetariefnummer
- 82077031
- EAN
- 4028177704145
- ETIM 9
- EC000945
- ETIM 8
- EC000945
- ECLASS 8.0
- 36609211
- Product omschrijving
-
RAS 6 mm VHM Air-Line frees VE=5