Elastische spantangen voor de opname van boren en frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Artikelnummer:
- AS 4050822
- Uitvoering
- ER25
- Product omschrijving
- Elastische spantangen voor de opname van boren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Geschikt voor Ø
- 2 ‐ 3 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,08 kg
- Brutogewicht
- 0,113 kg
- Douanetariefnummer
- 84669360
- EAN
- 4028177704176
- ETIM 9
- EC003010
- ETIM 8
- EC003010
- ECLASS 8.0
- 36609207
- Product omschrijving
- RAS Spantang ER25 voor boor 3-2 mm