Spantang voor boor

Artikelnummer: AS 4050839

Elastische spantangen voor de opname van boren en frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Artikelnummer:
AS 4050839
Uitvoering
ER25
Product omschrijving
Elastische spantangen voor de opname van boren voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Geschikt voor Ø
12,1 ‐ 13 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,096 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177704343
ETIM 9
EC003010
ETIM 8
EC003010
ECLASS 8.0
36609207
Product omschrijving
Collet for thread taps, 13 mm, elastic