Afstandhouders

Artikelnummer: AS 4050841

Reserve afstandhouders voor het bewerkingscentrum Perforex BC en Perforex Milling Terminal MT.

Artikelnummer:
AS 4050841
Uitvoering
steekbaar
Product omschrijving
Reserve afstandhouders voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Geschikt voor bestelnr.
4050.107
4050.108
Afmetingen
Lengte: 90 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
0,8 kg
Brutogewicht
0,888 kg
Douanetariefnummer
73181535
EAN
4028177704367
ETIM 9
EC002334
ETIM 8
EC002334
ECLASS 8.0
36609190
Product omschrijving
Support Peg, 90mm, Plug-in type