Reserve afstandhouders voor het bewerkingscentrum Perforex BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Artikelnummer:
- AS 4050847
- Uitvoering
- Binnenschroefdraad
- Product omschrijving
- Reserve afstandhouders voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
- Geschikt voor bestelnr.
- 4050.101
- Afmetingen
- Lengte: 54 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,28 kg
- Brutogewicht
- 0,438 kg
- Douanetariefnummer
- 73181535
- EAN
- 4028177704428
- ETIM 9
- EC002334
- ETIM 8
- EC002334
- ECLASS 8.0
- 36609190
- Product omschrijving
- Support peg, 54 mm, with internal thread, for BC 1001 HS, packs of 10