Circulairfrees

Bestelnr.: AS 4050887

Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050887
Product omschrijving
Frezen voor het aanbrengen van metrisch schroefdraad voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Technische gegevens
Schachtdiameter 12 mm
Knipdiameter 10 mm
Stijging 1,5 mm
Flankhoek 60°
Snijlengte 20 mm
Totale lengte 85 mm
Voor schroefdraad
M12 - M64
Normen
DIN 13-1 metrisch ISO-schroefdraad
Bewerkbaar materiaal
Staal
Roestvaststaal
Spuitgietaluminium
Kunststof
Koper
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,124 kg
Brutogewicht
0,124 kg
Douanetariefnummer
82077031
EAN
4028177805286
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Product omschrijving
Circular thread milling cutter, 10x1.5, 12 mm