Performance-freesgereedschap

Bestelnr.: AS 4050891

Reserve frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.

Bestelnr.:
AS 4050891
Uitvoering
Viersnijdend mes
HSS Co8
TiAIN-coating
Product omschrijving
Reserve frezen voor de Perforex bewerkingsmachine BC en Perforex Milling Terminal MT.
Voordelen
Hogere aanvoersnelheid to max. 1,5 m/min bij plaatstaal
Diameter
6 mm
Normen
DIN 844
Bewerkbaar materiaal
Plaatstaal
Roestvaststaal
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,07 kg
Brutogewicht
0,075 kg
Douanetariefnummer
82077037
EAN
4028177805323
ETIM 9
EC000945
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Product omschrijving
RAS 6mm frees tbv Performance pack