Verdunner (methylethylketon) voor de printer van de Wire Terminal WT.
- Bestelnr.:
- AS 4051033
- Levering
- 1 VE = 6 x 950 ml
- Inhoud
- 950 ml
- Opmerking
- voor Jet3Up
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051029
- 4051030
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 4,8 kg
- Brutogewicht
- 5,38 kg
- Douanetariefnummer
- 29141200
- EAN
- 4028177960879
- Product omschrijving
- Verdunner (methylethylketon) voor de printer van de Wire Terminal WT