- Bestelnr.:
- AS 4051.107
- Product omschrijving
- Voor bevestiging aan het verticale bevestigingsprofiel van de WS 540 en voor het opbergen van kleine onderdelen en toebehoren.
- Technische gegevens
- Afmetingen krathouder (B x H x D): 110 x 350 x 15 mm
- Afmetingen krat (B x H x D): 100 x 85 x 160 mm
- Materiaal
- Steun: plaatstaal
Kratten: kunststof
- Kleur
- Steun: RAL 7016
Kratten: geel
- Levering
- Krathouder
3 kratten
Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.100
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,4 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177957367
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Product omschrijving
-
AS WS540 Houder voor dozen