Magazijnhouder voor WS 540

Artikelnummer: AS 4051111

Voor de opname van maximaal 4 draadrailmagazijnen met voorgeconfectioneerde draden uit de Wire Terminal WT.

Artikelnummer:
AS 4051111
Product omschrijving
Voor de opname van maximaal 4 draadrailmagazijnen met voorgeconfectioneerde draden uit de Wire Terminal WT.
Voordelen
Universeel toe te passen bij elk bevestigingsprofiel, verticaal
Technische gegevens
Afmetingen (B x H x D): 330 x 200 x 35 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Levering
Magazijnhouder
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
4,6 kg
Douanetariefnummer
84669360
EAN
4028177957404
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS WS 540 Magazijnhouder
Documentatie
Handleiding