Contactdoosstrook voor WS 540

Artikelnummer: AS 4051114

Voor bevestiging op het werkblad van de WS 540.

Artikelnummer:
AS 4051114
Uitvoering
5-voudig, met schakelaar (groen)
Product omschrijving
Voor bevestiging op het werkblad van de WS 540.
Voordelen
Ergonomische toegankelijkheid dankzij het onder een hoek van 45° geplaatste werkblad
Materiaal
Profiel: aluminium
Contactdoosinzetstukken: kunststof
Levering
Contactdoosstrook, aansluitkabel en geaarde connector
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
Nominale stroom
16 A
Nominale spanning
230 V, 50 Hz
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,7 kg
Brutogewicht
1,3 kg
Douanetariefnummer
85366990
EAN
4028177957527
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS WS 540 Wandcontactdoos, 5-voudig
Documentatie
Handleiding