Draadpakkethouder

Bestelnr.: AS 4051.116

Tableau voor draadpakketten, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.

Bestelnr.:
AS 4051.116
Uitvoering
links
Product omschrijving
Tableau voor draadpakketten, geschikt voor montagetafels en de WS 540. De bevestiging aan het bedradingsstation vindt plaats aan het verticale bevestigingsprofiel voor de linker- of rechterzijde.
Technische gegevens
Afmetingen draadpakkethouder (B x H x D): 207 x 105 x 207 mm
Montagevlak geschikt voor draadpakketten met afmetingen tot max. 207 x 207 mm
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7016
Levering
Draadpakkethouder
Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking
Voor toepassing van het Wire Station WS 540 is het verticale bevestigingsprofiel (4051.106) nodig.
Geschikt voor bestelnr.
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,3 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177957381
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Product omschrijving
AS Wire package holder, left
Documentatie
Handleiding