- Bestelnr.:
- AS 4051123
- Uitvoering
- USA-uitvoering
- Product omschrijving
- Mobiel bedradingsstation, in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.
- Voordelen
- Elektrisch verstelbare tafel voor optimale werkhoogte, instelbaar van 710 – 1250 mm
- Multiplex werkblad, afwasbaar en krasvast
- Ideale oplossing in combinatie met de afkort- en crimpautomaten en voor de toepassing van voorgeconfectioneerde draden via de Wire Terminal
- Geïntegreerde liniaal voor het snel met de hand meten
- Voorbereid voor de opname van een monitor voor verwerking van de draden met behulp van Eplan Smart Wiring
- Optioneel uit te breiden met tableaus voor kartonnen draadverpakkingen, draadrollen en steunen voor gereedschap en kleine onderdelen
- Flexibele toepassing in de werkplaats door rubberen loopvlak
- Schuiflade met shadowboard, voorbereid voor gereedschap
- Levering
- Bedradingstafel met elektrische hoogteverstelling
Aansluitkabel, 7 m
Contactdoosstrook 7-voudig, met schakelaar
- Montage-instructie
- Het bevestigingsprofiel, verticaal, bestelnr. 4051.106, is nodig voor toebehoren zoals bijvoorbeeld krathouders, magazijnhouders etc.
- Ingangsspanning
- 110 V AC, 60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 900 mm
Hoogte: 1.350 mm
Diepte: 781 mm
- Werkhoogte
- Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
- Height adjustable y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 95 kg
- Brutogewicht
- 106 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177962668
- ETIM 9
- EC000348
- ETIM 8
- EC002224
- ECLASS 8.0
- 21100208
- Product omschrijving
-
Mobiel bedradingsstation met 110 Volt en 60 Hz-aansluiting. Elektrisch in hoogte verstelbaar en flexibel in de werkplaats te gebruiken. Voor het ergonomisch en moeiteloos uitvoeren van werkzaamheden rondom de draadbe- en -verwerking.