Bundeltape voor draaduitvoer vanuit de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT als opeenvolgende draadbundel.
- Artikelnummer:
- AS 4051216
- Voordelen
- Verhoging van de efficiëntie door mogelijke productie in draadbundels
- Voorkomen van fouten
- Projectspecifieke sortering van de aders
- Projectspecifieke order-picking voor latere processen
- Levering
- Bundelband WT
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.215
- Afmetingen
- Lengte: 50 m
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,65 kg
- Brutogewicht
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 84799070
- EAN
- 4028177981171