De nieuwe afdrukoptie IQ.JET maakt het mogelijk om de geconfectioneerde draden automatisch in het wit te bedrukken. Het geautomatiseerde afdruksysteem is geïntegreerd in het volautomatische proces van de Wire Terminal WT L. De verschillende uitvoeringen van de bedrukking op de geconfectioneerde draden kunnen individueel worden aangepast in de Wire Terminal of via een netwerk vanuit onze Eplan-tool worden ingevoerd.
Printoptie voor Wire Terminal
Bestelnr.: AS 4051280
- Bestelnr.:
- AS 4051280
- Uitvoering
- voor aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L
- Product omschrijving
- De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
- Voordelen
- Het bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT
- Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
- Ondersteuning van latere bedradingsprocessen
- Kleur
- wit
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Brutogewicht
- 21,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84433210
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Product omschrijving
- Optie IQ.JET-printer voor het bedrukken van draden (gepigmenteerd) in de Wire Terminal WT C met witte inkt 79000-00225.