De nieuwe printoptie IQ.JET maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden in zwart mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT L. De varianten voor codering van de geconfectioneerde draden kunnen naar eigen wens in de Wire Terminal worden aangepast of kunnen door een koppeling vanuit onze Eplan-tool worden aangevoerd.
Printoptie voor Wire Terminal
Bestelnr.: AS 4051281
- Bestelnr.:
- AS 4051281
- Uitvoering
- voor aderconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT L
- Product omschrijving
- De printoptie maakt een geautomatiseerde codering van de geconfectioneerde draden mogelijk. Het geautomatiseerde bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal.
- Voordelen
- Het bedrukkingssysteem is geïntegreerd in het automatische proces van de Wire Terminal WT
- Optimale en opdrachtspecifieke codering van de aders
- Ondersteuning van latere bedradingsprocessen
- Kleur
- zwart
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,5 kg
- Brutogewicht
- 21,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84433210
- ECLASS 8.0
- 17139201
- Product omschrijving
- Optie IQ.JET-printer voor het bedrukken van draden (niet gepigmenteerd) in de Wire Terminal WT L met zwarte inkt 70000-00201