- Bestelnr.:
- AS 4051525
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
- Kleur
- blauw
- Lengte
- 10 mm
- AWG
- 14
- Binnendiameter
- 4,2 mm
- Voor doorsnede
- 2,5 mm²
- DIN-kleurcode
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Normen
- AEH DIN 46228
- Geschikt voor bestelnr.
- 4051.205
- 4051.210
- Leveringsvorm
- Los (10 LE à 100 stuks)
- Leveringseenheid
- 1.000 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 0,176 kg
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177815834
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
-
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 2,5 mm², AWG 14, blauw, 10 mm, los (10 VE à 100 stuks), 1000 stuks