Adereindhulzen op rol

Artikelnummer: AS 4051541

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051541
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
wit
Lengte
8 mm
AWG
18
Binnendiameter
3,4 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Voor doorsnede
0,75 mm²
Multinorm
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
4.000 st.
Nettogewicht
4 kg
Brutogewicht
0,58 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177937895
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 0,75 mm2x8 mm AWG 18
Toelatingen
UL + C-UL (listed)