Met kunststofkraag.
- Artikelnummer:
- AS 4051545
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen - Kleur
- grijs
- Lengte
- 10 mm
- AWG
- 18
- Binnendiameter
- 3,4 mm
- Voor doorsnede
- 0,75 mm²
- DIN-kleurcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Leveringsvorm
- Op rol
- Leveringseenheid
- 4.000 st.
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177937932
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
- RAS Adereindhulzen 0,75mm², 10mm AWG 20
- Toelatingen
- UL + C-UL (listed)