Met kunststofkraag.
- Artikelnummer:
- AS 4051577
- Product omschrijving
- Met kunststofkraag.
- Technische gegevens
- Hittebestendig tot 105 °C
- Materiaal
- E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen - Kleur
- wit
- Lengte
- 8 mm
- AWG
- 18
- Binnendiameter
- 3,4 mm
- Rittal-kleurcode
- Ja
- Multinorm
- Ja
- Opmerking
- UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
- Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
- Leveringsvorm
- Los
- Leveringseenheid
- 500 st.
- Nettogewicht
- 0,5 null
- Douanetariefnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177999671
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Product omschrijving
- Adereindhulzen voor draadconfectionering 0,75 mm², wit, los, 8 mm