Adereindhulzen los

Artikelnummer: AS 4051583

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051583
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
rood
Lengte
8 mm
AWG
16
Binnendiameter
4 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Multinorm
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 null
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177999886
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1,5 mm², rood, los, 8 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR