Adereindhulzen op rol

Bestelnr.: AS 4051.603

Met kunststofkraag.

Bestelnr.:
AS 4051.603
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
rood
Lengte
8 mm
AWG
16
Binnendiameter
3,5 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Voor doorsnede
1,5 mm²
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
5.000 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
0,729 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177920026
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 1,5 mm², 8 mm AWG 16
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR