Adereindhulzen op rol

Artikelnummer: AS 4051604

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051604
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
rood
Lengte
10 mm
AWG
16
Binnendiameter
3,5 mm
Rittal-kleurcode
Ja
Voor doorsnede
1,5 mm²
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
5.000 st.
Nettogewicht
5 kg
Brutogewicht
0,794 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177938656
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 1,5 mm2x10 mm AWG 16
Toelatingen
UL + C-UL (listed)