Adereindhulzen los

Artikelnummer: AS 4051644

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051644
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
rood
Lengte
10 mm
AWG
18
Binnendiameter
3 mm
Voor doorsnede
1 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Normen
AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.
4051.205
4051.210
Leveringsvorm
Los (10 LE à 100 stuks)
Leveringseenheid
1.000 st.
Nettogewicht
1 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177815858
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering, 1 mm², AWG 18, rood, 10 mm, los (10 VE à 100 stuks), 1000 stuks
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR