Adereindhulzen los

Artikelnummer: AS 4051685

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051685
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
grijs
Lengte
12 mm
AWG
18
Binnendiameter
3,4 mm
DIN-kleurcode
Ja
Multinorm
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Neem voor individueel advies contact op met uw Rittal-adviseur.
Leveringsvorm
Los
Leveringseenheid
500 st.
Nettogewicht
0,5 null
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177999718
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
Adereindhulzen voor draadconfectionering 0,75 mm², grijs, los, 12 mm
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR