Adereindhulzen op rol

Artikelnummer: AS 4051696

Met kunststofkraag.

Artikelnummer:
AS 4051696
Product omschrijving
Met kunststofkraag.
Technische gegevens
Hittebestendig tot 105 °C
Materiaal
E-Cu, galvanisch vertind
Kunststofkraag: polypropyleen
Kleur
grijs
Lengte
10 mm
AWG
18
Binnendiameter
2,8 mm
Voor doorsnede
0,75 mm²
DIN-kleurcode
Ja
Opmerking
UL-gecertificeerd in combinatie met het betreffende gereedschap, zoals bijv. crimpautomaten.
Normen
AEH DIN 46228
Leveringsvorm
Op rol
Leveringseenheid
5.000 st.
Nettogewicht
5 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177938625
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Product omschrijving
RAS Adereindhulzen 0,75 mm2x10 mm AWG 18
Toelatingen
UL + C-UL (listed)