Multitool voor AX, VX

Bestelnr.: AS 4052.000

Multifunctioneel gereedschap. Ideaal voor de handling en montage van AX-kasten en VX-deuren.

Bestelnr.:
AS 4052.000
Product omschrijving
Multifunctioneel gereedschap. Ideaal voor de handling en montage van AX-kasten en VX-deuren.
Technische gegevens
Draagvermogen max. 40 kg (deur tillen)
Mogelijkheden
Opensnijden van verpakkingen (banden en folie)
Kastsleutel (dubbelbaard)
Montage en demontage van scharnierpennen bij AX-kasten
Tijdelijke deurarretering bij plaatstalen AX-kasten
Veilig uitnemen en inhangen van VX-deuren
Magneet voor het vastzetten van tekeningen op het kast-/behuizingsoppervlak
Flesopenerfunctie
Materiaal
Deurliftfunctie: roestvaststaal
Dubbelbaard: zinkspuitwerk
Montagehulp voor scharnierpennen: zinkspuitwerk
Deurarretering: zinkspuitwerk
Mes: roestvaststalen lemmet
Handgreep: kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,3 kg
Brutogewicht
0,31 kg
Douanetariefnummer
82055980
EAN
4028177957572
ETIM 9
EC011837
ETIM 8
EC011837
ECLASS 8.0
21045090
Product omschrijving
RAS Multitool AX/VX
Documentatie
Handleiding