Schroevendraaier niet geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052022

Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.

Bestelnr.:
AS 4052022
Uitvoering
voor Pozidriv-kruiskop
Product omschrijving
Ergonomische schroevendraaier die optimaal in de hand ligt en daardoor de inspanning vermindert.
Voordelen
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø
6 mm
Lemmetlengte
100 mm
Uitgang
PZ 2
Handgreep-Ø
36 mm
Handgreeplengte
106 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,09 kg
Brutogewicht
0,096 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807112
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
RAS Schroevendraaier n-Geïsol. PZ2