Schroevendraaier geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052131

Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.

Bestelnr.:
AS 4052131
Uitvoering
Geïsoleerd 1000 V
voor Phillips-kruiskop
Product omschrijving
Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
Voordelen
Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap
De optimale integratie van hand en greep maakt hogere aandraaimomenten en langer moeiteloos werken mogelijk
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø
4,5 mm
Lemmetlengte
80 mm
Uitgang
PH 1
Handgreep-Ø
25 mm
Handgreeplengte
105 mm
Normen
IEC 60 900
Leveringseenheid
3 st.
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807273
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
RAS Schroevendraaier Geïsol. PH1