Schroevendraaierset niet geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052201

Meerdelige schroevendraaierset.

Bestelnr.:
AS 4052201
Uitvoering
niet geïsoleerd
Product omschrijving
Meerdelige schroevendraaierset.
Voordelen
Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering
6-delige set
Uitgang
PH 1
PH 2
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,53 kg
Brutogewicht
0,566 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807327
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
RAS Schroevendraaierset n-Geïsol PH/TX