Schroevendraaierset niet geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052202

Meerdelige schroevendraaierset.

Bestelnr.:
AS 4052202
Uitvoering
niet geïsoleerd
Product omschrijving
Meerdelige schroevendraaierset.
Voordelen
Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering
5-delige set
Uitgang
TX 10
TX 15
TX 20
TX 25
TX 30
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,4 kg
Brutogewicht
0,455 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807334
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
RAS Schroevendraaierset n-Geïsol TX