- Bestelnr.:
- AS 4052210
- Uitvoering
- Geïsoleerd 1000 V
- Product omschrijving
- Meerdelige schroevendraaierset. Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
- Voordelen
- Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
- Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
- Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
- Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap
- Materiaal
- Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
- Kleur
- Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
- Levering
- Set met 5 schroevendraaiers
- Uitgang
- SL 3 x 0,5 mm
- SL 4 x 0,8 mm
- SL 5,5 x 1 mm
- PH 1
- PH 2
- Normen
- IEC 60 900
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,35 kg
- Brutogewicht
- 0,385 kg
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807341
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Product omschrijving
-
RAS Schroevendraaierset Geïsol SL/PH