Schroevendraaierset geïsoleerd

Bestelnr.: AS 4052211

Meerdelige schroevendraaierset. Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.

Bestelnr.:
AS 4052211
Uitvoering
Geïsoleerd 1000 V
Product omschrijving
Meerdelige schroevendraaierset. Met slanke, lange handgreep en hoogwaardig geïsoleerd lemmet.
Voordelen
Geringe inspanning door ergonomisch gevormde handgreep
Glijvaste handgreepkop met duidelijke schroefcodering
Zwart gepolijste lemmetpunt voor het behoud van precisie en nauwkeurigheid
Handgreep 30% en isolatie maximaal 50% dunner dan bij vergelijkbaar gereedschap
Materiaal
Lemmet: chroom-molybdeen-vanadium-legering
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Levering
Set met 5 schroevendraaiers
Uitgang
SL 3 x 0,5 mm
SL 4 x 0,8 mm
SL 5,5 x 1 mm
PZ 1
PZ 2
Normen
IEC 60 900
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,37 kg
Brutogewicht
0,385 kg
Douanetariefnummer
82054000
EAN
4028177807358
ETIM 9
EC000144
ETIM 8
EC000144
ECLASS 8.0
21040406
Product omschrijving
RAS Schroevendraaierset Geïsol SL/PZ
Toelatingen
VDE