Dit artikel is niet meer leverbaar per: 1 jul. 2022
Hoeksleutelset voor binnenzeskantschroeven
Artikelnummer: AS 4052.480
Hoeksleutel met optimale, in nauwe toleranties vervaardigde zeskantprofielen en nauwkeurige kogelkopgeometrie. De extra lange uitvoering zorgt voor een versterkte hefboomwerking.
- Artikelnummer:
- AS 4052.480
- Product omschrijving
- Hoeksleutel met optimale, in nauwe toleranties vervaardigde zeskantprofielen en nauwkeurige kogelkopgeometrie. De extra lange uitvoering zorgt voor een versterkte hefboomwerking.
- Voordelen
- Maximaal 30% hogere corrosiebestendigheid
- Optimale hardheid en elasticiteit
- Krachtige hefboomwerking
- Speciale geometrie in de kritische zone
- Technische gegevens
- Voor binnenzeskant: 1,27 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0 mm
- Levering
- 15 hoeksleutels
Opbergbox - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,64 kg
- Douanetariefnummer
- 82054000
- EAN
- 4028177807372
- ETIM 7.0
- EC000818
- ECLASS 8.0
- 21040229
- Product omschrijving
- AS Set binnenzeskant sleutels, L-vorm