Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Bestelnr.: AS 4053002

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Bestelnr.:
AS 4053002
Uitvoering
voor zaagsnedeschroeven
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø
6,3 mm
Lemmet (breedte x dikte)
3,5 x 0,6 mm
Uitgang
SL
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,027 kg
Brutogewicht
0,031 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807389
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS, Bit Industriëel, SL 3,5x0,6 L=73