Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Bestelnr.: AS 4053011

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Bestelnr.:
AS 4053011
Uitvoering
voor Pozidriv-kruiskop
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø
6,3 mm
Uitgang
PZ 1
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,03 kg
Brutogewicht
0,037 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807402
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS, Bit Industriëel, PZ1 L=73