Product loopt uit per: 31 dec. 2023
Alternatief product:
4053450
- Artikelnummer:
- AS 4053.032
- Uitvoering
- voor plus/minus
- Product omschrijving
- Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
- Voordelen
- Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
- Technische gegevens
- Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
- Materiaal
- Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
- Lemmet-Ø
- 6,3 mm
- Uitgang
- Z 2
- Lengte
- 73 mm
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Gewicht/VE
- 0,016 kg
- Douanetariefnummer
- 82079030
- EAN
- 4028177807457
- ETIM 7.0
- EC002115
- ECLASS 8.0
- 21044204
- Product omschrijving
- AS, Bit Industriëel, Z2, L=73