Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Artikelnummer: AS 4053.046

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Artikelnummer:
AS 4053.046
Uitvoering
voor TX
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø
6,3 mm
Uitgang
TX 30
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
3 st.
Gewicht/VE
0,017 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807518
ETIM 8
EC003864
ETIM 7.0
EC002117
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS, Bit Industriëel, TX30, L=73