Industriële bit voor accuschroevendraaier met lange schacht

Bestelnr.: AS 4053047

Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.

Bestelnr.:
AS 4053047
Uitvoering
voor TX
Product omschrijving
Precisie-schroefgereedschap met lange schacht voor industriële toepassingen.
Voordelen
Maximale hardheid en aandraaimomentwaarden
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal
Lemmet-Ø
6,3 mm
Uitgang
TX 40
Lengte
73 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,042 kg
Brutogewicht
0,057 kg
Douanetariefnummer
82079030
EAN
4028177807525
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Product omschrijving
AS, Bit Industriëel, TX40, L=73