Bithouder met handgreep, magnetisch

Bestelnr.: AS 4053300

Ergonomische en flexibel aan te passen bithouder met handgreep.

Bestelnr.:
AS 4053300
Product omschrijving
Ergonomische en flexibel aan te passen bithouder met handgreep.
Voordelen
Extra krachtige magneet voor optimale houdkracht
Nauwkeurige concentriciteit
Glijvaste handgreep
Technische gegevens
Gereedschapsaanpassing C 6,3 (¼")
Gereedschapsaanpassing E 6,3 (¼")
Materiaal
Handgreep binnenzijde: hard kunststof
Handgreep: elastische, zeer flexibele kunststof
Kleur
Handgreep: antraciet en Rittal Power Pink
Lemmet-Ø
6,3 mm
Lemmetlengte
100 mm
Handgreep-Ø
33 mm
Handgreeplengte
101 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,105 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177807532
ETIM 9
EC002118
ETIM 8
EC002118
ECLASS 8.0
21040411
Product omschrijving
AS Bit houder met handgreep, magnetisch